Julkaise tuotteesi
Automaattinen liukuovi (lasillinen) - Single - sivupalkkien - Seinään - SL / PSF
Automaattinen liukuovi (lasillinen) - Single - sivupalkkien - Seinään - SL / PSF

    Automaattinen liukuovi (lasillinen) - Single - sivupalkkien - Seinään - SL / PSF

    Tämän päivän arkkitehtuuria vaativat yhä avoimia ratkaisuja. Automaattiset järjestelmät voivat jopa liukua ja pyöriä ovet ilman näkyvää käyttöyksikön.
    Tekniset tiedot
    • Automaattinen, kaikki lasinen liukuovi asennus Gilgen automaattinen, kaikki lasinen liukuovi asennus Gilgen automaattinen liukuovi asennus, TÜV-testattu mukaisesti EN 16005 ja DIN 18650. gilgen SL liukuovi käyttöyksikön yhdessä Gilgenissä PSF profiilijärjestelmillä. Elegantti, integraatiota liukuovi käyttöyksikön, kaikki aktivoimalla komponenttien, anturielementtejä ja lehtiä profiileja. Digitaalinen ohjausyksikkö kosketusnäyttö. Elektroninen ohjausyksikkö, jossa on automaattinen palauttaminen ennalleen ja pysäyttäminen mekanismi tarjoaa kuilu-vaaran tunnistus. Sopii liitettäväksi kautta BUS konfiguraatio tai tavanomaiseen johdotusjärjestelmään. Melunvaimennus / tärinää vaimennetaan käyttöjärjestelmä. Hiljaisten hammashihnan. Käyntialustaan ​​vastapaineella rullat, korkeus / syvyys säädettävä () 100 mm aseman tapauksessa korkeus () 140 mm aseman tapauksessa korkeus Ajaa tapauksessa päällyste Vakio: sarana-tyyppinen alumiini käyttöyksikön tarkoitettavan suunniteltu helposti huollettavaksi pääsy, jossa mekaaninen pidätyslaite järjestelmään ja pudota ennaltaehkäisyyn. Valinnainen: () Asennus alakaton: Kestävä alumiini peitteellä, joka voidaan poistaa alla. Taajuusmuuttaja tapaus on täysin integroitu alakaton. () Lukittava aseman tapauksessa peittämällä sulkusylinteri Ovi-lehdet ja kiinteä sivupaneelit Sisäkorkeus (mm): .......... Hyötyleveys (mm): .......... Järjestelmän kokoonpanon: () Yksilehtiset, vasenkätinen () Yksilehtiset, oikeakätinen () Bi-irtoavan Sivupaneelit: () Kanssa kiinteän sivulevyn (t) () Ilman sivupaneeli Valinnainen: () Ovilehden kanssa jalkalista () Sivulevy (t) jalkalista Gilgen PSF lehtiä profiilijärjestelmillä Kokolasiovi lehdet ja sivuosat mahdollisimman suuri avoimuus. Lasi kiinnitetään tukevasti liimalla ylempi vaakasuora lehtien profiilin. Integrointi ylemmän lehtiä profiilit käyttöyksikön parantaa kaikki lasi. 10 mm paksu lasi saatavilla joko ESG (karkaistu turvalasi lasia tai VSG (laminoitu turvalasi). Käyttö mennessä pysyvä liima teknologia ei pois mitään tarvetta VSG / Pintak.säätö lasi tai poraus. Lasin tyyppi: ................... (ESG tai VSG) / lasi paksuus: 10 mm Pintakäsittely () Pulverimaalattu RAL värit: ... .. () Pulverilakattu NCS värit: ... .. () Alumiini, anodisoitua viimeistely E6 / EV1 () Alumiini, värillinen anodisoitu viimeistely. Värikoodi: ... .. Bottom ohjauskisko () Lateral kiintopisteen ohjaimet (standardi) () Täyspitkä, huuhtele-tyyppinen kisko käyttövarmuuden ja lisää vakautta, valmistettu sileästä ruostumattomasta teräksestä ja upotettu lattiaan. Ovilehtien ohjataan koko leveydeltä. Huomautus: Täyspitkä pohja ohjausradan on käytettävissä vain yhdessä ”jalkalistat” vaihtoehto. Drive / ohjausjärjestelmä vaihtoehtoja Varauloskäyntien ja pelastus pääsy () Tarpeettomat kokoonpano käytettäväksi varauloskäyntien pelastus vierailuja. Tämän TÜV-testattu ominaisuus mukautuu uusimpien standardien (EN 16005 ja DIN 18650), mukaan lukien ne, joita sovelletaan aukko vaaran havaitsemisen ja voima rajoitus. Turvallisuuskriittiset hallintalaitteista ja komponentit täyttävät tehokkaina ”d” standardin EN ISO 13849-1. () Hätäavaus että sähkökatkon sattuessa, jonka avulla mekaanisen energian varaajan (Rüba CO 48) on suunniteltu yhdessä työvaiheessa. () Emergency käyttötapa Jos virta katkeaa, akut varmistaa toiminnan edelleen 30 minuutista 60 minuuttiin. Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti akun varaustaso, jotta se toimii hätätilanteessa. Lopullinen oven liikkeen (avaaminen tai sulkeminen) siinä tapauksessa, että matalan varaustilan voidaan ohjelmoida.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSliding_Door_PSF_Single_WithSidePanels_Onwall
    • TuoteperheAutomatic Sliding Doors
    • TuoteryhmäAutomatic Sliding Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Automaattiset ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiAutomatic doors
    • UNSPSC-koodi30171510
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Glass Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors