Julkaise tuotteesi
Automaattinen taiteovi FFM
Automaattinen taiteovi FFM

    Automaattinen taiteovi FFM

    4.3 / 5 tähteä4.3(30 arvostelua)
    Mukava ratkaisu tilanteisiin, joissa tilaa on vähän. Folding on synonyymi tekee tilaa. Ja se edellyttää vähintään asennustila, automaattinen Gilgen FFM automaattinen taitto-ovet tarjoavat sinulle suurin välysleveyteen.
    Tekniset tiedot
    • FFM automaattinen taiteovi asennus Gilgen FFM automaattinen taiteovi asennus Gilgen automaattinen taiteovi asennus, TÜV-testattu mukaisesti EN 16005 ja DIN 18650. Taitto muotoilu säästää tilaa. Gilgen automaattinen taitto ovet tarjoavat sinulle mahdollisimman pääsy leveyksiä minimaalinen järjestelmän mitat. Taitto mekanismi ja kaikki taajuusmuuttajan-järjestelmän osat on sijoitettu yhteen koteloon. Käyttö perusteellisesti kokeiltu moduulit ja osakokonaisuuksia takaa huippulaatua ja luotettavuutta. Elektroninen ohjausyksikkö, jossa on automaattinen palauttaminen ennalleen ja pysäyttäminen mekanismi tarjoaa kuilu-vaaran tunnistus. Ajaa tapauksessa korkeus 200 mm Ajaa tapauksessa päällyste Vakio: sarana-tyyppinen alumiini käyttöyksikön tarkoitettavan suunniteltu helposti huollettavaksi pääsy, jossa mekaaninen pidätyslaite järjestelmään ja pudota ennaltaehkäisyyn. Valinnainen: () Asennus alakaton: Kestävä alumiini peitteellä, joka voidaan poistaa alla.  Otsikko laatikko on täysin integroitu alakaton. () Lukittava aseman tapauksessa peittämällä sulkusylinteri ovilehdellä Sisäkorkeus (mm): .......... Hyötyleveys (mm): .......... Järjestelmän kokoonpanon: () Neljän lehtien Gilgen FFM lehtiä profiilijärjestelmillä All-round runko alumiiniprofiilia, mukana tarvittavat varusteet. Ja pyöristetyt alumiiniprofiilit reunojen kanssa kosketuksissa seinän ja tiivisteet ovilehtien välillä estää ansastusta. Kuivaa lasitus kumitiivisteet että nopea ja yksinkertainen vaihto, kun vaaditaan, lasista tai alumiiniprofiileista. Lasi saatavilla paksuus on välillä 10 mm ja 16 mm. Lasin tyyppi: ................... / Lasi paksuus: .......... (10-16 mm) Pintakäsittely () Pulverimaalattu RAL värit: ... .. () Pulverilakattu NCS värit: ... .. () Alumiini, anodisoitua viimeistely E6 / EV1 () Alumiini, värillinen anodisoitu viimeistely. Värikoodi: ... .. bottom ohjausradan () Kiintopiste opas ytimessä ovelta () Kun täyspitkä, flush-tyyppinen kisko upotettu lattian, luotettavan toiminnan ja lisääntynyt kestävyys tuulen paineen ja pakotetun aukko. Drive / ohjausjärjestelmä vaihtoehtoja Varauloskäyntien ja pelastus pääsy () Tarpeettomat kokoonpano käytettäväksi varauloskäyntien pelastus vierailuja. Tämän TÜV-testattu ominaisuus mukautuu uusimpien standardien (EN 16005 ja DIN 18650), mukaan lukien ne, joita sovelletaan aukko vaaran havaitsemisen ja voima rajoitus. Turvallisuuskriittiset hallintalaitteista ja komponentit täyttävät tehokkaina ”d” standardin EN ISO 13849-1. () Emergency käyttötapa Jos virta katkeaa, akut varmistaa toiminnan edelleen 30 minuutista 60 minuuttiin. Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti akun varaustaso, jotta se toimii hätätilanteessa. Lopullinen oven liikkeen (avaaminen tai sulkeminen) siinä tapauksessa, että matalan varaustilan voidaan ohjelmoida.  Useampia käyttöelementtejä () Jännite-free-ulostulot kuittauksia, esimerkiksi rakennuksen hallintajärjestelmä () Gilgen radiovastaanotin ja GFU käsilähettimen lukitus     () Automaattinen lukitsemiseksi kääntyvät pistettä, jossa järjestelmästä riippuvia pitoelementti.  Manuaalinen laukaisumekanismi pääsee pohjan käyttöyksikön Valinnainen: () Seuranta ovilevyn asema ja lukitustilan TUWE, esim. liitettäväksi hälytysjärjestelmä. () Manuaalinen sisäinen irrotusmekanismi seinälle asennus. () Manuaalinen sisäinen laukaisumekanismi suunniteltu asennettavaksi kehysprofiilin, joka pinta-tyyppi / huuhtelu-ruudussa () Lukittavat käsivapauttimen ulkoapäin tilanteisiin, joissa ei ole muuta pääsyä huoneeseen.  () Seinään asennettava asennus profiilin  () Ulkoiset
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFolding_Door
    • TuoteperheAutomatic Folding Doors
    • TuoteryhmäFolding Door FFM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-10-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2500
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Automaattiset ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiAutomatic doors
    • UNSPSC-koodi30171510