Julkaise tuotteesi
Automaattinen liukuovi (energiatehokkuusvaatimukset RC2 / RC3) - Single - sivupalkkien - Seinään - SL / PST-RC
Automaattinen liukuovi (energiatehokkuusvaatimukset RC2 / RC3) - Single - sivupalkkien - Seinään - SL / PST-RC

    Automaattinen liukuovi (energiatehokkuusvaatimukset RC2 / RC3) - Single - sivupalkkien - Seinään - SL / PST-RC

    Vähennetään avaaminen ja sulkeminen kertaa yleensä vähentää ilman vaihto, siten vähentämällä energian menetys.
    Tekniset tiedot
    • Automaattinen liukuovi asennus - lämpöeristetty Murtovaras kestävä RC 2 / RC 3 Gilgen automaattinen liukuovi asennus - lämpöeristetty, murto-resistenttejä RC 2 tai RC 3 Gilgen automaattinen liukuovi asennus, TÜV-testattu mukaisesti EN 16005 ja DIN 18650. Gilgen SL liukuovi käyttöyksikön yhdessä siro, lämpöeristetty Gilgen PST RC profiilijärjestelmillä. Ud arvoja välillä 1,1 ja 1,8 W / m2K voidaan saavuttaa. Täyttää eurooppalaisen sisäänajon ehkäisyä koskevien normien EN 1627 - EN 1630. Järjestelmä kokonaisuudessaan on testattu mukaisesti FI 16361 (vastaa SIA 343). Tyylikäs integroitumista liukuovi käyttöyksikön kaikkien käyttö- ja anturin komponentteja. Digitaalinen ohjausyksikkö kosketusnäyttö. Elektroninen ohjausyksikkö, jossa on automaattinen palauttaminen ennalleen ja pysäyttäminen mekanismi tarjoaa kuilu-vaaran tunnistus. Sopii liitettäväksi kautta BUS konfiguraatio tai tavanomaiseen johdotusjärjestelmään. Melunvaimennus / tärinää vaimennetaan käyttöjärjestelmä. Hiljaisten hammashihnan. Käyntialustaan ​​vastapaineella rullat, korkeus / syvyys-säädettävä. Sarja metallilevyjä ja pultattu-elementteinä asemaan tapauksessa on suunniteltu estämään yrittää murtaa jonka vipuamiseksi ovi auki. Drive-tapauksessa korkeus 140 mm Ajaa tapauksessa päällyste Vakio: sarana-tyyppinen alumiini käyttöyksikön tarkoitettavan suunniteltu helposti huollettavaksi pääsy jossa mekaaninen pidätyslaite järjestelmään ja pudota ennaltaehkäisyyn. Valinnainen: () Asennus alakaton: Kestävä alumiini peitteellä, joka voidaan poistaa alla.  Taajuusmuuttaja tapaus on täysin integroitu alakaton. () Lukittava aseman tapauksessa peittämällä sulkusylinteri Ovilehdellä ja kiinteät sivulevyt Sisäkorkeus (mm): .......... Hyötyleveys (mm): .......... Järjestelmän kokoonpanon: () RC 2 () RC 3 () Yksilehtiset, vasenkätinen () Yksilehtiset, oikeakätinen () Bi-jakaus, oikeakätinen Sivupaneelit: () Kanssa kiinteän sivulevyn (t) () Ilman sivupaneeli Suojaava lehdet: () Slimline, kaikki-lasi suojaa lehtiä saranoiduissa kokoonpano  (Suunniteltu Henkilönsuojaimet avatessaan liukuovi lehdet) Lasitettu yläpuolella paneeli: () Ilman lasitettu yläpuolella paneeli () Kanssa lasitettu yläpuolella paneeli (yhden ja neljän jakso) Gilgen PST lehtiä profiilijärjestelmillä Kapea, all-round alumiininen runko profiili järjestelmä ja rakenteellisia yhteyksiä lämpöeristetty. Vankka, aluksella lukitussalvan kanssa liukuelementti kytkeytyy kanssa värin istuva pohja ohjauskisko. Pohja lukitussalpa vahvistaa myös nurkkaan ovilevyn runko. Pystysuora välinen lukitus liukuovi lehdet ja sivupaneelit kasvaa turvallisuus suljetussa asennossa, takaa vakauden ja antaa suojan luonnoksia. Märkä lasitus state-of-the-art liima tekniikkaa. IV-VSG eristävä laminoitu turvalasi. Yhdistelmä lämpöeristys ja sisäänajo-suojaus on ihanteellinen ulko-oven (Ud arvoja välillä 1,1 ja 1,8 W / m2K). IV-VSG eristävä laminoitu turvalasi, 34-36 mm () RC 2: IV-VSG P4A kaksinkertainen eristävä lasi, 35 mm paksu (Ug-arvo 1,0 W / m2K) () RC 2: IV-VSG P4A kolminkertainen eristävä lasi, 36 mm paksu (Ug-arvo 0,7 W / m3K) () RC 3: IV-VSG P5A kaksinkertainen eristävä lasi, 34 mm paksu (Ug-arvo 1,1 W / m2K) () RC 3: IV-VSG P5A kolminkertainen eristävä lasi, 36 mm paksu (Ug-arvo 0,7 W / m3K) Pintakäsittely () Pulverimaalattu RAL-värejä: ... .. () Pulverimaalattu NCS värit: ... .. () Alumiini, anodisoitua viimeistely E6 / EV1 [] Alumiini väri eloksoitu viimeistely. Värikoodi: ... .. Bottom ohjauskisko RC Täyspitkä rautatie upotettu lattiaan, käyttövarmuuden ja vastustus lisääntyy tuulen paineen ja pakotetun aukko. Ovilehtien ohjataan koko leveydellä ja ohjainkisko on vaihdettava. Valinnainen: () Lämmitetty pohja ohjauskisko estää kerääntymisen jään () Valutettu pohjassa ohjainkisko järjestelmien alttiina säälle Drive / ohjausjärjestelmä vaihtoehtoja Varauloskäyntien ja pelastus pääsy () Tarpeettomat kokoonpano käytettäväksi varauloskäyntien pelastus vierailuja. Tämän TÜV-testattu ominaisuus mukautuu uusimpien standardien (EN 16005 ja DIN 18650), mukaan lukien ne, joita sovelletaan aukko vaaran havaitsemisen ja voima rajoitus. Turvallisuuskriittiset hallintalaitteista ja komponentit täyttävät tehokkaina ”d” standardin EN ISO 13849-1. () Hätäavaus että sähkökatkon sattuessa, jonka avulla mekaanisen energian varaajan (Rüba CO 48)  on suunniteltu yhtenä toimenpiteenä. () Emergency käyttötapa Jos virta katkeaa, akut varmistaa toiminnan edelleen 30 minuutista 60 minuuttiin. Järjestelmä jatkuvasti tarkkailee akun varaustason, jotta se toimii hätätilanteessa. Lopullinen oven liikkeen (avaaminen tai sulkeminen) siinä tapauksessa, että matalan varaustilan voidaan ohjelmoida. Useampia käyttöelementtejä () Jännite-free-ulostulot kuittauksia, esimerkiksi rakennuksen hallintajärjestelmä (rajapinnan PCB board) () Gilgen radiovastaanotin ja GFU käsilähettimen () Lukitus välillä kahden Gilgenissä automaattinen ovi järjestelmät, ohjelmoitava erikoistoimintoja  (Esim. Tuulen suojaa kuisti alueet). Lukitus voidaan aktivoida automaattisesti tai manuaalisesti  kontrolloiduissa konfiguraatiossa tai tuuli-suojattu kuisti järjestelmä. RC lukitusmekanismi     Monipiste lukitusmekanismi asennettu ovilevyyn. Neljä vankka, turvallisesti koteloitu lukituspultti teräksestä tarjouksen Hyvä suoja murtoja. Saatavana manuaalisella upplåsningsmekanismen käyttämällä sylinteriä ( ) Automaattinen () Manuaalinen Valinnainen: () Seuranta ovilevyn asennon ja lukituksen tilan TUWE (VdS), esim. liitettäväksi hälytysjärjestelmä. Aistijärjestelmän ja käyttäjänsuojasäännösten () COMBISCAN-PI, integroitu avaus- / turva-anturin sovitettu taajuusmuuttajan tapauksessa.  Liiketunnistin ja skannaus turvajohtimen seurannan luotettavasti avaaminen ja sulkeminen liikkeitä.  Täyttää vaatimukset avaus-osat on asennettu suuntaan paeta (tarpeeton hätä-exit konfiguraatio) () COMBISCAN-PI, integroitu avaus- / turva-anturi on asennettu ulkoisesti kannen tai kantaja-profiili.  Liiketunnistin ja skannaus turvajohtimen seurannan luotettavasti avaaminen ja sulkeminen liikkeitä.    () COMBISCAN-SM, pinta-asennuksena ovenpäällisessä tai julkisivun. Aukko ja turva-anturi.  Liiketunnistin ja skannaus turvajohtimen seurannan luotettavasti avaaminen ja sulkeminen liikkeitä.  Täyttää vaatimukset avaus-osat on asennettu suuntaan paeta (tarpeeton hätä-exit konfiguraatio) () Safescan-PI, integroitu turva-anturin sovitettu taajuusmuuttajan tapauksessa.  Skannaus turvajohtimen luotettava valvonta toissijaisen sulkureunan (t) avaamisen aikana. hallintalaitteet Digitaalinen ohjauspaneeli, jossa valaistu kosketusnäyttö, valitsemiseksi Oven toiminnot, säätämällä kaikki oven parametrit ja näyttää käyttötiedot. Ohjauspaneelin asennus () Kun asema tapauksessa (sovitettu ohjausyksikköön) () Kanssa Feller Ediziodue flush-tyyppinen muovinen runko, valkoinen. Asennettavaksi sulautettujen, huuhtele-ruudussa. () Kanssa Feller Ediziodue pinta-tyyppinen muovinen runko, valkoinen. Pinta asennukseen () KOMBI ohjauspaneeli avain sylinterin valinta AUTOMAATTINEN yön FUNCTION  (Redundantteja järjestelmät)  Valaistu kosketusnäyttö, valitaan oven toiminto, säätämällä kaikki oven parametrit  ja näytetään käyttötiedot. Feller Ediziodue muovinen runko, valkoinen. () KOMBI ohjauspaneeli avain sylinteri estää valitun toimintatila  Valaistu kosketusnäyttö, valitaan oven toiminto, säätämällä kaikki oven parametrit  ja näytetään käyttötiedot. Feller Ediziodue muovinen runko, valkoinen. Asennus KOMBI ohjauspaneeli: () Kanssa Feller Ediziodue flush-tyyppinen muovinen runko, valkoinen, joka voidaan upottaa-tyyppinen asennus kahden laatikon (syvyys 1 ½) () Kanssa Feller Ediziodue pinta-tyyppinen muovinen runko, valkoinen. Pinta asennukseen Ohjaus / Aktivointielementtien () Kontaktiton CleanSwitch painikkeen optimaalinen hygieeninen toiminta () OPEN painikkeen, valkoinen, mistä Feller EDIZIOdue () OPEN painikkeen, vihreä valaistu, mistä Feller EDIZI () HÄTÄ AUKI painikkeen, vihreä valaistu, ”varauloskäyntien” symboli () Avainkytkimet OPEN impulssikytkintä (kääntämällä kytkin)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSliding_Door_PST_RC_Single_WithSidePanels_Onwall
    • TuoteperheAutomatic Sliding Doors
    • TuoteryhmäAutomatic Sliding Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Automaattiset ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiAutomatic doors
    • UNSPSC-koodi30171510
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 -kuvausHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSecurity Doors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors