Julkaise tuotteesi
Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture

  • Kubic 2 Light Bathroom Fixture.
  • Kubic Double Light with Large 4.6in Rosette Back Plate.
  • Hand-blown satin etched cased opal.
  • Can be installed Horizontally or vertically.
  • Bulbs: 2 A19 100w Max.

As Featured on Amazon.com

Tekniset tiedot
  • Technical Details

    Part Number: 4682L/PC
    Item Weight: 2.3 pounds
    Product Dimensions: 3.5 x 19.1 x 4 inches
    Color: Chrome
    Style: Transitional
    Finish: Chrome
    Wattage: 200.00
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent
    Included Components: Double-Light Bathroom Fixture

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGinger-4682L-Kubic-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • TuoteperheBathroom
  • TuoteryhmäLighting
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • UNSPSC-nimiBathroom wall treatments
  • UNSPSC-koodi521710
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties