Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
glamox/products/e20249e9-1f6b-41cc-8c91-f8a6646ee650
Koti
Luokat
Valaistus
Riippuvalaisimet
Armatur C10-P1 128HF 830 MNT CP2,5 LL
Saatavana Yhdysvallat
Glamox Luxo
Seuraa
Armatur C10-P1 128HF 830 MNT CP2,5 LL
Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x28W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type LL/LU = Lavluminans.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
C10055529
Tuoteperhe
Interiörbelysning
Tuoteryhmä
C10-P1
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-01-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
52
Leveys (mm)
1237
Syvyys (mm)
154
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://glamox.com/no/produkter/C10-P1/items/c10055529#c63d9822-c63d9812
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Akrylaatti
Toissijainen materiaali
Akrylaatti
Suunniteltu:
Norja
Valmistettu:
Norja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Valaistus - Riippuvalaisimet
IFC-luokitus
Valaisin
UNSPSC-nimi
Lamps and lightbulbs
UNSPSC-koodi
391016
Samankaltaisia tuotteita
Vibia
KNIT 7470 Design by Meike Harde UL
Lataa
Dutton Brown
Color Cap Pendant
5.0
(
6
)
Lataa
Lumenwerx
CURVIA 2 XYZ, Pendant Pattern
Lataa
Alcon Lighting
Cylinder LED Pendant Light
Lataa
Alcon Lighting
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Lataa
Lumenwerx
ELIA, Pendant, Oval
4.8
(
27
)
Lataa