Julkaise tuotteesi
Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 LL

Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 LL

Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x35W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type LL/LU = Lavluminans.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteC10054121
  • TuoteperheInteriörbelysning
  • TuoteryhmäC10-P1
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-01-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)52
  • Leveys (mm)1537
  • Syvyys (mm)154
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016