Julkaise tuotteesi
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

SINGLE CHROME HANGER
Tekniset tiedot
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteB0105-94
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäMIA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)37
  • Leveys (mm)32
  • Syvyys (mm)56
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • OmniClass-numero23-31 25 27
  • OmniClass-nimikeRobe Hooks