Julkaise tuotteesi
Shower Seat GIO-X816P/30
Goman

Shower Seat GIO-X816P/30

FOLDING SHOWER SEAT GROUND REINFORCEMENT GIOTTO INOX
Tekniset tiedot
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY WITH LEG OF STRENGTHENING THE GROUND, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. LEG OF STRENGTHENING THE GROUND IN STAINLESS STEEL 304. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X816P/30
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGIO-X816P-30
  • TuoteperheFolding seat
  • TuoteryhmäGIO
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)320
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)4.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • OmniClass-numero23-25 45 11 23 19
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Shower Seats
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText