Julkaise tuotteesi
T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL  D012050/01
Goman

T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL D012050/01

"T" shaped safety grab bar with universal vertical
Tekniset tiedot
  • T handle with RH/LH free positioning vertical with shower-holding function, ø32x1.5 tube in aisi304 stainless steel, coated with anti-wear epoxy polyester material (color white ral9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), flex and shower, screw countersunk ø10, aisi304 stainless steel 6 holes wall mounting plates, aisi430 stainless steel roses with "anti-vandal" function ø75 mm. dimensions mm 575 (l) x100 (p) x 1237.5 (h). CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code D012050/01
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD012050-01
  • TuoteperheSafety shower bars
  • TuoteryhmäCLS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1220
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliPolyesterihartsi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)3.96
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusErillinen varuste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815