Julkaise tuotteesi
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
    Goman

    90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94

    90° safety handle cm. 50x50 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Tekniset tiedot
    • linear safety handle with vertical lateral Leonardo Deluxe series 50x50 cm, consisting of 5 components, made with Ø32x1.5 mm stainless steel tube aisi304 and coated with galvanic chrome or wear-resistant epoxy-polyester material (white color ral9016: with antibacterial properties of silver salts goman), and chromed accessories. complete with: Ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. load capacity 150 kg. dimensions 500 (L) X 500 (H) X 87 (P) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-X5050/94
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLEX-X5050-94
    • TuoteperheSupporting bars
    • TuoteryhmäLEX
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)87
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)2.52
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusErillinen varuste
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815