Julkaise tuotteesi
FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
folding bar cm. 80 with long plate and clutch for vertical locking - Classic antibacterial white series
Tekniset tiedot
  • folding safety bar, with vertical movement and friction accident prevention system, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5 with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts, welded intermediate reinforcement, complete with: aisi 430 stainless steel plate with 4 holes for wall mounting, ø8 union pin, clutch in thermoplastic synthetic material. dimensions mm 800. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. Goman type code ZB13/01
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteZB13-01
  • TuoteperheFolding and fixed bars
  • TuoteryhmäCLS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)215
  • Leveys (mm)110
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliPolyesterihartsi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)3.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusErillinen varuste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815