Julkaise tuotteesi
The Lightning
The Lightning

    The Lightning

    Tyylikkäästi muotoiltu The Lightning on ihanteellinen valinta toimiston valaisimeksi. Pöytävalaisin antaa valoa sekä ylä- että alasuuntaan. Valaistus on säädettävissä kolmitasoisesti. LED-lampuilla on erittäin pitkä käyttöikä. Sopii asennettavaksi suoraan pöytälevyyn tai reiälliseen Table Topiin. Table Topia käyttämällä saat äyttöösi kätevästi yhden pistorasian lisää.
    Tekniset tiedot
    • Saatavana myös pöytävalaisin, korkeus 1047 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitethe_lightning
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäDesk & Table
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa