Julkaise tuotteesi
Leaf Lamp Metal Tree 230

Leaf Lamp Metal Tree 230

The Leaf Lamp Metal Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø230 or Ø300 cm). Leaf Lamp Metal Trees stand on the ground with a robust base that can be bolted to the floor or an optional base plate that makes the tree freestanding. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 14 or 21 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.
Tekniset tiedot
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt and the trunk. Please contact our sales team to find out more.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLLMT230
  • TuoteperheLeaf Lamp Series
  • TuoteryhmäLeaf Lamp Metal Tree
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)4200
  • Leveys (mm)2300
  • Syvyys (mm)2300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuituhuopa
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLamps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
  • OmniClass-numero23-35 45 15
  • OmniClass-nimikeLamps
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka