Julkaise tuotteesi
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
ARTIC
    Grespania

    ARTIC

    Porcelain tile, inspired by stone "cepo di gre" and Emperador marble fusion. Available in five colors, five sizes and two diferent finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Tekniset tiedot
    • Colours: White, Beige, Grey, Anthracite, Mocha

      Formats:  80x160, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60

      Finishes: Natural and Polished

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteARTIC
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäPorcelain tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704