Julkaise tuotteesi
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
    Grespania

    COVERLAM CALACATA

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, Calacata marble effect. The largest slab is 1000x3000 mm, six different sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Tekniset tiedot
    • Finishes: Natural, Polished; Book and Mix

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1200x1200, 600X1200 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCOVERLAM_CALACATA
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäPorcelain tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)3000
    • Syvyys (mm)5.6
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText