Julkaise tuotteesi
COVERLAM TEMPO
COVERLAM TEMPO
COVERLAM TEMPO
    Grespania

    COVERLAM TEMPO

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, cement effect. The largest slab is 1000x3000 mm, three colours and six different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Tekniset tiedot
    • Colours: Anthracite, Smoke, Grey

      Formats: 1000x3000, 1200x2600, 1200x1200, 600x1200, 1000x1000, 500x1000 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCOVERLAM_TEMPO
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäPorcelain tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)3000
    • Syvyys (mm)5.6
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText