Julkaise tuotteesi
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
    Grespania

    DOCK PORCELÁNICO 20 MM

    Porcelain non-rectified tile, five colors and antislip finish for exterior and heavy traffic applications. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDOCK_PORCELANICO_20
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäPorcelain tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-07-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)603
    • Leveys (mm)603
    • Syvyys (mm)20
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText