Julkaise tuotteesi
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
    Grespania

    MARMOREA PORCELANICO

    Porcelain tile, marble effect, five colours, two finishes and two different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Tekniset tiedot
    • Colours: Hermes, Pulpis, Marquina, Estatuario, Carrara

      Finishes: Natural, Polished

      Special pieces: Eros, Cronos, Rea, Atenea

      Formats: 59x119, 59x59

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMARMOREA_PORCELANICO
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäPorcelain tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)590
    • Leveys (mm)1190
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText