Julkaise tuotteesi
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
    Grespania

    SAJONIA

    Porcelain tile, wood style, five colors and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Tekniset tiedot
    • Special pieces: Home, Tricot and Parque

      Colours: Fresno, Arce, Roble, Nogal, Cerezo.

      Format: 19.5x120 and 14.5x120. Home 80x80. Tricot and Parque 30x30

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSAJONIA
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäPorcelain tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)195
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317