Julkaise tuotteesi
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
    Griesser

    External Venetian Blind Aluflex

    4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)
    Aluflex® is notable for its flexible, flat slats. This means its filigree design is a perfect accent for modern architecture. A wide variety of options enable distraction-free work on the monitor.
    Tekniset tiedot
    • BUILT-IN SYSTEM Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-4 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 5000 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-5 INSTALLATION SYSTEM WITH BOX Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-4 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 5000 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-5
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteexternal_venetian_blind_aluflex
    • TuoteperheExternal venetian blinds
    • TuoteryhmäExternal venetian blind with flat slats
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 11
    • OmniClass-nimikeWindow Components 
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls