Julkaise tuotteesi
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
    Griesser

    External Venetian Blind Lamisol III

    4.0 / 5 tähteä4.0(8 arvostelua)
    Lamisol® III is available in two versions: as Lamisol® III 90 and as Lamisol® III 70 for narrow installation conditions. Lamisol® III Reflect offers a number of different slat positions in one: The lower blinds zone protects against unwanted glare when working with a monitor, the middle zone ensures beneficial daylight and the upper one directs the light into the interior of the room and creates a pleasant sense of space. This makes the daylight optimally usable in every situation.
    Tekniset tiedot
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 590 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 400 - 4300 - Surface max.: 10m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteexternal_venetian_blind_lamisol_3
    • TuoteperheExternal venetian blinds
    • TuoteryhmäExternal venetian blind with profile slats
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 11
    • OmniClass-nimikeWindow Components 
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls