Julkaise tuotteesi
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
    Griesser

    External Venetian Blind Metalunic V

    4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)
    Metalunic® V is not something that can be upset easily. Self-supporting construction without vertical connections; lifting and adjustment mechanisms are integrated into the guide rails. The robust mechanism provides a reliable safety locking device. The particularly kink-proof slat profile is at the same time exceptionally elegant and ideal in order to set an architectural highlight.
    Tekniset tiedot
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions: - Width (bk): 700 - 2800 (Connected Systems: 8400) - Height (hl): 440 - 4000 - Surface max.: 8m2 (Connected Systems: 16m2) Wind Classes: 6
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteexternal_venetian_blind_metalunic_v
    • TuoteperheExternal venetian blinds
    • TuoteryhmäAll metal external venetian blind
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kaihtimet
    • IFC-luokitusIkkuna
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_07_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVenetian blinds
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 21 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Horizontal Louver Blinds
    • OmniClass-numero23-17 21 13 11 11
    • OmniClass-nimikeHorizontal Window Blinds