Julkaise tuotteesi
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90

    Fire resistant glazing F90

    Certified fire-resistant window system for interior and exterior walls with 90 minutes of fire resistance (EI90), including thermal insulation and smoke protection (S200). The frame is made of pine, meranti, red grandis, or oak, with visible screwed glazing beads and V-joints at the sealed corners. Features: 140 mm frame depth, optional aluminum cladding, and fire-resistant glazing “Arnold-Fire F90 (ISO)” with safety glass (ESG/VSG).

    Tekniset tiedot
      • Thermal insulation Uw at Ug:0.6 W/m2K > Uw = 1.0 W/m2K
      • Sound insulation: 42 dB
      • Construction depth: 140 mm
      • Max. glass dimensions: 1500 mm x 3000 mm or 3000 mm x 1500 mm
      • DiBt approval: Z-19.14-2652
      • Indoor and outdoor use
      • There are 4 material options available: wood - pine, wood - meranti, wood - red grandis, and wood - oak.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitef90-fire-resistant-glazing-duplicate
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
    • IFC-luokitusIkkuna

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Itävalta
    Saksa
    Sveitsi