Julkaise tuotteesi
OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE
OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE
    SOSOARES

    OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE

    Minimalist sliding system with themal break
    Tekniset tiedot
    • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegss_os_double_4r_4_sliding_leaves_concealed_sill_drainage
    • TuoteperheOS
    • TuoteryhmäWindows Aluminium
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13 21
    • OmniClass-nimikeMetal Awning Windows