Julkaise tuotteesi
OS DOUBLE FIXED FRAME
SOSOARES

OS DOUBLE FIXED FRAME

The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Tekniset tiedot
  • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGSS_OS_DOUBLE_FIXED_FRAME
  • TuoteperheOS
  • TuoteryhmäWindows Aluminium
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
  • OmniClass-numero23-17 13 13
  • OmniClass-nimikeMetal Windows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows