Julkaise tuotteesi
OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
    SOSOARES

    OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH

    Minimalist sliding system with themal break
    Tekniset tiedot
    • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegss_os_double_fixed_frame_with_fc01_bellow
    • TuoteperheOS
    • TuoteryhmäWindows Aluminium
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13 21
    • OmniClass-nimikeMetal Awning Windows