Julkaise tuotteesi
OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE
SOSOARES

OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE

Minimalist sliding system with themal break
Tekniset tiedot
  • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegss_os_u_shaped_corner_15_leaves_concealed_sill_so_84_drainage
  • TuoteperheOS
  • TuoteryhmäWindows Aluminium
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
  • IFC-luokitusIkkuna
  • ETIM-koodiEC003536
  • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
  • OmniClass-numero23-17 13 13 21
  • OmniClass-nimikeMetal Awning Windows