Julkaise tuotteesi
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
    SOSOARES

    SA FIXED WINDOW WITH QS09

    45mm opening system
    Tekniset tiedot
    • The great mechanical strength of the SA system offers high accuracy for use and safety against vandalism. The SA system is able to withstand the toughest weather.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegss_sa_fixed_qs09_qs06
    • TuoteperheSA
    • TuoteryhmäWindows Aluminium
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13 21
    • OmniClass-nimikeMetal Awning Windows