Julkaise tuotteesi
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
    SOSOARES

    ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27

    The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Tekniset tiedot
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGSS_ST_STRAIGHT_FIXED_WINDOW_ST01_ST27
    • TuoteperheST
    • TuoteryhmäWindows Aluminium
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kiinteät kehykset
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13
    • OmniClass-nimikeMetal Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows