Julkaise tuotteesi
Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm
Arkistoitu

Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm

The PROCERAN ceramic roof system covers the thicknesses of 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm and 25 cm, which facilitates the execution of an important range of forging thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, impact strongly on structural calculations, which leads to significant material and labor savings in the results of these calculations.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebovedilla-17_M-P
  • TuoteperheFloor slabs
  • TuoteryhmäBovedillas Iron Joist
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)165
  • Leveys (mm)240
  • Syvyys (mm)620
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)9.44
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
  • IFC-luokitusLevy
  • UNSPSC-nimiCeramic blocks
  • UNSPSC-koodi30131504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 -kuvausClay blocks
  • OmniClass-numero23-13 21 00
  • OmniClass-nimikeBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II -koodiB1010
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction