Julkaise tuotteesi
Bathoom sink - Care - 4G1961
Bathoom sink - Care - 4G1961

    Bathoom sink - Care - 4G1961

    Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Smooth, easy-to-clean surfaces. Without overflow (picture shows with over flow)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4G1961
    • TuoteperheCare
    • TuoteryhmäTvättställ
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-25
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)610
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Unkari
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSink manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa