Julkaise tuotteesi
Nautic bathroom sink for built-in installation 5555
Arkistoitu

Nautic bathroom sink for built-in installation 5555

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Tekniset tiedot
  • •Easy-to-clean and minimalist design •For integration into countertop or furniture
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5555
  • TuoteperheNautic
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-08-23
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)440
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Unkari
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 -kuvausSink manual water supply sets
  • OmniClass-numero23-19 31 17 11
  • OmniClass-nimikeBathroom Units