Julkaise tuotteesi
A5170 - Rod, Shower Curtain
SEPS2BIM

A5170 - Rod, Shower Curtain

4.0 / 5 tähteä4.0(33 arvostelua)
A concealed mounted, 1" outside diameter, satin finish stainless steel, shower curtain rod with white vinyl shower curtain (72" H) and SS shower curtain hooks. Rod and curtain available in various widths. For general purpose use at shower stall or bathtub locations. Pricing based upon standard shower stall dimensions of 36" x 36" and a standard curtain height of 72".
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA5170
  • TuoteperheRod
  • TuoteryhmäShower Curtain
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1803
  • Leveys (mm)107
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusKalustuselementti