Julkaise tuotteesi
Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware. Easy-to-clean and minimalist design. With open flush edge for simplified cleaning
Tekniset tiedot
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Open flush edge for simplified cleaning •Flushes all the way up to the rim
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5G84
  • Tuoteperhe5G83
  • TuoteryhmäToilet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-08-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)325
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)530
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Romania
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • ETIM-koodiEC011318
  • ETIM-nimiToilet combination
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets