Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
gustavsberg/products/f287a16c-4296-4b93-a82c-ca14342ae136
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Bathroom sink 6147 98 - for undermounting 57cm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Gustavsberg
Seuraa
Bathroom sink 6147 98 - for undermounting 57cm
Oval design for undermounting below countertop
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
6147
Tuoteperhe
Washbasin
Tuoteryhmä
Washbasin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-08-23
Painoksen numero
1
Leveys (mm)
570
Syvyys (mm)
410
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.gustavsberg.com/en/private-consumers/products/washbasins.html?tx_mmpdb_pi1[article_number]=6147&tx_mmpdb_pi1[via]=3c&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=SolrProduct&cHash=e1233c2789ee50c04eff7964a424d65c
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Tuotesertifiointi
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Posliini
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Unkari
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_82
Uniclass 2015 -kuvaus
Sink manual water supply sets
OmniClass-numero
23-19 31 17 11
OmniClass-nimike
Bathroom Units
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ahvenanmaa
Islanti
Latvia
Liettua
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Lataa
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Lataa
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Lataa
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Lataa