Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
gustavsberg/products/4783d6f7-2fbc-45c4-9ac3-d6fc9437377b
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Saatavana Yhdysvallat
Gustavsberg
Seuraa
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Altantic, lead-free is a smart shower mixer delivered toghether with our outstanding shower column. A popular design, obvious and stylish, with quality and function from Gustavsberg.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
GB412113870
Tuoteperhe
Atlantic
Tuoteryhmä
Shower mixers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-02-21
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
52
Leveys (mm)
285
Syvyys (mm)
73
Linkit
Linkit
Asennusohjeet
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Documents/Manuals/Atlantic_thermostatic_mixers-1675184211.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Sinkki
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
ETIM-koodi
EC011329
ETIM-nimi
Shower mixing tap
Samankaltaisia tuotteita
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Lataa
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Lataa
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa