Julkaise tuotteesi
Toilet Nautic 1500
Toilet Nautic 1500
Toilet Nautic 1500
Toilet Nautic 1500

    Toilet Nautic 1500

    The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
    Tekniset tiedot
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB111500
    • TuoteperheNautic
    • TuoteryhmäToilet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-08-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)859
    • Leveys (mm)344
    • Syvyys (mm)649
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Unkari
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • ETIM-koodiEC011318
    • ETIM-nimiToilet combination
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets