Julkaise tuotteesi
Toilet Nautic 1510

Toilet Nautic 1510

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Tekniset tiedot
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGB111510
  • TuoteperheNautic
  • TuoteryhmäToilet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)860
  • Leveys (mm)345
  • Syvyys (mm)650
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Unkari
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEC011318
  • ETIM-nimiToilet combination
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets