Julkaise tuotteesi
Toilet Nordic3 3510

Toilet Nordic3 3510

Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank"
Tekniset tiedot
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGB113510
  • TuoteperheNordic³
  • TuoteryhmäToilet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-08-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)865
  • Leveys (mm)355
  • Syvyys (mm)660
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • ETIM-koodiEC011318
  • ETIM-nimiToilet combination
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets