Julkaise tuotteesi
Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330

    Wall hung toilet 8330

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Tekniset tiedot
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB118330
    • TuoteperheEstetic
    • TuoteryhmäToilet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-08-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)350
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)530
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Unkari
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • ETIM-koodiEC011318
    • ETIM-nimiToilet combination
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets