Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
gustavsberg/products/cd4cc23f-af3e-4703-a6f5-71fa751c9716
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
Free-standing Bathtub Duo - 1580x730
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Gustavsberg
Seuraa
Free-standing Bathtub Duo - 1580x730
5.0
(5 arvostelua)
Freestanding bathtub in modern design for two people with double head ends.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
•Two sloped head ends, suitable for two people •Premium quality titanium alloy steel •Adjustable feet- the tub is stable even on uneven floors.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
GB206316
Tuoteperhe
Bathtub
Tuoteryhmä
Free standing Bathtub
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-08-23
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1580
Leveys (mm)
680
Syvyys (mm)
420
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/freestanding-bath/product/GB2063160101/free-standing-tub-duo-1580x680-white-with-white-feet/
Asennusohjeet
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Tuotesertifiointi
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Saksa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ahvenanmaa
Islanti
Latvia
Liettua
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Lataa
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Lataa
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Lataa
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Lataa