Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
gustavsberg/products/0b683a7f-c171-4809-af32-5eb64f865cc3
Koti
Luokat
Saniteetti
Säilytys
Vanity unit 100 cm with Washbain
Saatavana Yhdysvallat
Gustavsberg
Seuraa
Vanity unit 100 cm with Washbain
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
GB71DCVUD10_WB
Tuoteperhe
Ducentic
Tuoteryhmä
Bathroom furniture
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-11-10
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
600
Leveys (mm)
980
Syvyys (mm)
465
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lastulevy
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Tsekin tasavalta
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus
Kaluste
ETIM-koodi
EC011382
ETIM-nimi
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 -kuvaus
Vanity units
OmniClass-numero
23-31 25 13
OmniClass-nimike
Bathroom Cabinets
Samankaltaisia tuotteita
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Lataa
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Lataa
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Lataa
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Lataa
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Lataa
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Lataa