Julkaise tuotteesi
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Arkistoitu

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteGB41206274
      • TuoteperheNautic
      • TuoteryhmäWash through mixers
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2021-12-08
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)155
      • Leveys (mm)200
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMessinki
      • Toissijainen materiaaliSinkki
      • Suunniteltu:Ruotsi
      • Valmistettu:Ruotsi
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
      • ETIM-koodiEC011329
      • ETIM-nimiShower mixing tap