Julkaise tuotteesi
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c
    Arkistoitu

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Also available with 0,1 % lead,  GB412162740

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB41216274
    • TuoteperheNautic
    • TuoteryhmäWash through mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)155
    • Leveys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliSinkki
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap