Julkaise tuotteesi
Square shower door Folding, left 90cm
Square shower door Folding, left 90cm

    Square shower door Folding, left 90cm

    Foldable door, takes up less space, Can be used even in tight spaces where the folding function solves the problem, Pre-fitted door profiles for quick and simple installation, Tempered safety glass, 6 mm, Polished profiles and integrated door handle, Elevating hinges raise the door 5 mm on opening, Adjustable wall profile, 20 mm, for a straight shower even with angled walls, Opening angle: 180 degrees, Expansion profile, 20 mm, as an optional extra for increased adjustability, No floor profiles needed, for a hygienic and easy-to-clean shower, Space to drill holes for externally routed pipes
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB51SRFD90L
    • TuoteperheSquare
    • TuoteryhmäShower door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • ETIM-koodiEC010962
    • ETIM-nimiShower door
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ahvenanmaa
    Islanti
    Latvia
    Liettua
    Norja
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Viro