Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
gustavsberg/products/ba27b6c9-c1c9-4258-b728-26b0311fe429
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkukomeron ovet
Shower wall Square 90
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Gustavsberg
Seuraa
Shower wall Square 90
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
GB51SRWL90
Tuoteperhe
Square
Tuoteryhmä
Shower wall
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-12-19
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2000
Leveys (mm)
900
Linkit
Linkit
Asennusohjeet
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Installation_instructions_Square_shower_wall_door_bathtub_door.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Toissijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Tsekin tasavalta
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkukomeron ovet
ETIM-koodi
EC010128
ETIM-nimi
Side for bath and shower
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower enclosures
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ahvenanmaa
Islanti
Latvia
Liettua
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Lataa
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Lataa
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Lataa
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Lataa
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
10
)
Lataa