Julkaise tuotteesi
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm

    Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm

    All-covering porcelain sink with generous storage area A water trap with popup-functionality that is easy to clean Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Installation system - easy to mount - easy to adjust Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options Available in three different styles and colours Bathroom-graded MDF and/or fiberboard for moist environments
    Tekniset tiedot
    • 820 x 480 x 585 mm, 2 drawers With wash basin and water trap
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB714880DHWB
    • TuoteperheArtic
    • TuoteryhmäBathroom furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)585
    • Leveys (mm)820
    • Syvyys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)46.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC011382
    • ETIM-nimiWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets