Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
gustavsberg/products/0a7e0524-4a19-4bc9-b89b-d4dab14694d8
Koti
Luokat
Saniteetti
Säilytys
Artic vanity unit
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Gustavsberg
Seuraa
Artic vanity unit
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
GB71ACVU12
Tuoteperhe
Artic
Tuoteryhmä
Bathroom furniture
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-10-17
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
565
Leveys (mm)
1200
Syvyys (mm)
470
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lastulevy
Toissijainen materiaali
Keramiikka
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Suomi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus
Kaluste
ETIM-koodi
EC011382
ETIM-nimi
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 -kuvaus
Vanity units
OmniClass-numero
23-31 25 13
OmniClass-nimike
Bathroom Cabinets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ahvenanmaa
Islanti
Latvia
Liettua
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Viro
Samankaltaisia tuotteita
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Lataa
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Lataa
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Lataa
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Lataa
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Lataa