Julkaise tuotteesi
Ducentic Vanity 100cm with leg frame

Ducentic Vanity 100cm with leg frame

Created for the 200 year anniversary of Gustavsberg, celebrating the heritage of craftsmanship and design Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust Spacious drawer interior without the need for a cut-out for the water trap, creating more space for storage Soft-closing drawer for quiet and soft closing Drawer with full extension provide a complete overview of all things With space for external piping behind the drawers Adapted for Vatette V6 installation in the cabinet A variety of handles in different styles as accessories Manufactured in moisture resistant materials for humid environments Water trap included in bundle together with washbasin/worktop
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGB71DCVU10_WB_LF
  • TuoteperheDucentic
  • TuoteryhmäVanity unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliKeramiikka
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ahvenanmaa
Islanti
Latvia
Liettua
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Viro