Julkaise tuotteesi
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms Hidden compartment for storing small things Mounting space for an electrical outlet The fold out compartment provides extra shelf space Installation system - easy to mount - easy to adjust Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Available in three different styles Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet Material: painted moisture resistant MDF, bathroom grade
    Tekniset tiedot
    • 1000 x 410 x 565 mm, 2 drawers and one fold out compartment With wash basin and water trap
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGB71GCVU10DHWB
    • TuoteperheGraphic
    • TuoteryhmäBathroom furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)566
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)410
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)63.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC011382
    • ETIM-nimiWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets